Publier vos produits
CRM structural reinforcement system

CRM structural reinforcement system

Traduit par Google,


Renforts structurels CRM

Les systèmes de renforcement structurel en mortier renforcé composite (CRM) sont des matériaux composites utilisés pour la consolidation et l'amélioration sismique des bâtiments porteurs en maçonnerie, des sites du patrimoine culturel et historique, ainsi que pour la réhabilitation fonctionnelle et structurelle des ponts, tunnels et ouvrages publics. Le mortier renforcé CRM, composé de treillis rigides préformés en PRFV, de cornières, de connecteurs et d'entretoises insérés dans du mortier, du coulis ou du béton structurel, est utilisé pour le renforcement des structures porteuses en maçonnerie telles que les panneaux et liteaux de maçonnerie, les murs de soutènement, les surfaces voûtées, et pour le renforcement à sec et humide des dalles en béton et des chapiteaux et piles de tunnels. Le transfert des contraintes entre le support et le treillis d'armature est assuré par la présence de connecteurs, qui garantissent la liaison structurelle entre l'élément de maçonnerie et le mortier renforcé.

Les systèmes CRM ne sont pas sujets à la corrosion, sont non magnétiques et radiotransparents, sont faciles à appliquer et sont particulièrement adaptés à la rénovation des bâtiments publics et privés, du patrimoine culturel et des infrastructures.
L'identification et la qualification des systèmes composites CRM sont réglementées dans la lettre c) du chapitre 11.1 du NTC 2018, qui relèvent de ceux possédant un certificat d'évaluation technique (CVT), délivré par le président du Conseil supérieur des travaux publics, sur la base de la directive DPCSLL.PP. n° 292 du 29.05.2019.
Le chapitre 8 du NTC18 stipule que les interventions sur les structures existantes peuvent être réalisées à l'aide de matériaux non traditionnels, à condition qu'ils soient conformes aux réglementations et documents en vigueur, notamment le décret ministériel DT 203/2006 « Instructions pour la conception, la construction et le contrôle des structures en béton armé avec barres composites renforcées de fibres ». En matière de patrimoine culturel, le texte de référence est le décret du Premier ministre du 9 février 2011 « Évaluation et réduction du risque sismique du patrimoine culturel au regard des normes techniques de construction, conformément au décret ministériel du 14 janvier 2008 ».
Le groupe G&P intech bénéficie d'une solide expérience reconnue dans le domaine des matériaux composites, forte de plus de 30 ans d'expertise sur les marchés nationaux et internationaux, notamment dans les zones à forte incidence sismique pour la reconstruction post-sismique. Le groupe possède également une expertise significative en matière de prévention sismique pour les ouvrages de génie civil et industriel, le patrimoine culturel et les infrastructures. Les systèmes de renforcement structurel en CRM sont certifiés CVT par le CSLLPP du ministère des Infrastructures. Veuillez consulter la fiche technique de chaque système.
G&P intech met à la disposition des concepteurs des applications de calcul utilisant des armatures structurelles pour le béton et la maçonnerie, disponibles via le lien (logiciel).
G&P intech a mis à la disposition du marché professionnel et commercial une gamme complète de systèmes de renforcement CRM fabriqués avec des treillis structuraux en PRFV, des connecteurs, des entretoises, des équerres et des mortiers et bétons adaptés à l'utilisation.


Spécifications techniques
  • Réference unique.3-rinforzi-strutturali-crm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement

Disponibilité de la région

L'Europe