Publier vos produits
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

Traduit par Google,

FIBRO HFR est une bentonite de coulée à trois composants avec renfort diffusé avec des fibres d'acier à haute résistance et un indice de carbone élevé, avec une résistance à la traction résiduelle élevée (fermeté) et des performances mécaniques élevées.

Spécification
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Spécifications techniques
  • Réference unique.Structural-reinforcement-wooden-slab
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsMortar
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Matériel secondaireRenfort acier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ac_10_70_70
  • Description de l'Uniclass 2015Renovation
  • Code CSI MasterFormat 201403 31 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Structural Concrete
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction