Publier vos produits
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted

    Traduit par Google,

    Ces baies murales 19 pouces sont conçues selon des normes de qualité élevées, avec des tolérances de fabrication précises. Elles disposent d'entrées de câbles par le haut et par le bas pour une installation flexible. La porte avant est réversible à 180°, tandis que le panneau arrière peut être fixé de l'intérieur pour une sécurité renforcée et une protection contre toute tentative de manipulation. Elles comprennent des panneaux latéraux amovibles et des profilés réglables en profondeur pour une installation et une maintenance simplifiées. Fabriquées en acier laminé à froid thermolaqué, avec une porte avant en verre renforcé et une visserie zinguée, elles sont conformes aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 et DIN 41494 (parties 1 et 7). De couleur noire RAL 9004, elles supportent une charge statique maximale de 60 kg.

    Spécification
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      RP4504 (4U, 275 x 570 x 450 mm)
      RP4506 (6U, 370 x 570 x 450 mm)
      RP4509 (9U, 500 x 570 x 450 mm)
      RP4512 (12U, 635 x 570 x 450 mm)
      RP4515 (15U, 770 x 570 x 450 mm)
      RP4518 (18U, 900 x 570 x 450 mm)
      RP4522 (22U, 1080 x 570 x 450 mm)

      RP6006 (6U, 370 x 570 x 600 mm)
      RP6009 (9U, 500 x 570 x 600 mm)
      RP6012 (12U, 635 x 570 x 600 mm)
      RP6015 (15U, 770 x 570 x 600 mm)
      RP6018 (18U, 900 x 570 x 600 mm)
      RP6022 (22U, 1080 x 570 x 600 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-mounted-rack-19
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Code ETIMEC002500
    • Nom ETIMNetwork cabinet