Publier vos produits
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
    Gala

    Baby WC pan BTW 415x265

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Cuvette WC BTW double sortie. Siège fixe blanc.

    Options : Siège fixe jaune, Siège fixe rose, Siège fixe bleu,
    Anneau siège blanc, Anneau siège jaune, Anneau siège rose, Anneau siège bleu.

    WC spécial enfants.

    Spécification
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 90 mm. distance to the wall./ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1006401
    • Famille de produitsBaby WC
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)415
    • Profondeur (mm)265
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures