Publier vos produits
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Urinoir avec raccord en caoutchouc et kit de fixation.
    Entrée supérieure.

    Options : diviseur d'urinoir.

    Pour les zones où l'espace doit être maximisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1011901
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)34.5
    • Profondeur (mm)26.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures