Publier vos produits
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Ensemble WC complet : Cuvette WC double sortie avec kit boulons, Réservoir bas avec mécanisme double poussoir 6/3 litres, Siège bois fixe. Blanc.

    Options : Siège en bois à fermeture amortie. Assise en bois fixe blanche. Noyer, siège en bois à fermeture douce. Noyer.

    Cuvette WC double sortie pour réservoir bas au look rétro, aux formes pures et aux détails discrets. L'association du bois massif dans les assises confère le raffinement des matériaux nobles. Siège à fermeture en douceur en option pour plus de confort. Kit de boulonnage inclus. Coude de vidange nécessaire pour l'installation d'une sortie verticale.

    Spécification
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1212001
    • Famille de produitsNoble
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires