Publier vos produits
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Traduit par Google,

Mitigeur thermostatique de douche.

Mitigeur thermostatique aux lignes pures. Un système pratique pour réguler la température qui, avec le bras de douche ergonomique, a été conçu pour une utilisation confortable et fonctionnelle.

Set de douche :

- 150cm. flexible de douche,

- Ergonomique Ø 10 cm. douchette anticalcaire "easy-clean"

3 fonctions : Pluie, Massage, Doux.

- Titulaire.


Spécification
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

Spécifications techniques
  • Réference unique.3898100
  • Famille de produitsOnis
  • Groupe de produitsTap Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures