Publier vos produits
GADEA Single lever basin mixer with high spout
Gala

GADEA Single lever basin mixer with high spout

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo avec bec haut
Spécification
  • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3988100
  • Famille de produitsTap Fittings
  • Groupe de produitsGADEA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures