Publier vos produits
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
    Gala

    ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start

    Traduit par Google,
    Mitigeur de cuisine à levier unique avec démarrage à froid
    Spécification
    • Single-lever kitchen mixer with cold start and rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3995100
    • Famille de produitsTap Fittings
    • Groupe de produitsODRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures