Publier vos produits
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Traduit par Google,

    Lavabo avec trop-plein et kit de fixation.

    Options : Caisson Emma Square, Caisson Emma Square avec kit de fixation, Caisson Smart, Caisson Smart avec kit de fixation.

    Lavabo spacieux et élégant avec des parois fines et des bords fins et une étagère arrière fonctionnelle pour les savons et les accessoires. La nouvelle tendance des parois minces en porcelaine vitrifiée est là grâce à la collection Mid. Très polyvalent, avec des options de piédestal, demi-piédestal et suspendu.

    Spécification
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4003001
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks