Publier vos produits
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 sur 5 étoiles4.5(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Ensemble WC complet : Suite WC monobloc Siphon en S 67 x 35,5 cm. Cuvette de chasse basse avec couvercle et mécanisme à double bouton 6/3 litres Options de siège : 57540 Cuvette de chasse basse avec couvercle et mécanisme à double bouton 6/3 litres. Entrée en bas à gauche. 57545 Cuvette basse avec couvercle et mécanisme à double bouton poussoir 6/3 litres. Entrée latérale. 51374 Siège fixe en polypropylène 51375 PP Siège à fermeture amortie
    Spécification
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5715001
    • Famille de produitsWC
    • Groupe de produitsLIZZ
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)17.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures