Publier vos produits
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Traduit par Google,

    Baignoire avec châssis, vidage et 2 appuis-tête.

    "L" panneau de plinthe noir à gauche.

    La baignoire FLEX CENTER, compte tenu de ses grandes dimensions et de ses deux appuis-tête, est conçue pour pouvoir partager un bain relaxant.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65571
    • Famille de produitsFlex Center
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1000
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures