Publier vos produits
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Traduit par Google,

    Eau de bain hydromassante, bouton-poussoir électronique, contrôle de l'intensité, indicateur de niveau d'eau et jets lombaires/pieds.

    "L" Plinthe noire gauche.

    Avec la baignoire FLEX CENTER et son système Emotive Flex Center vous profiterez d'un bain à deux grâce à ses 10 jets eau-air (4 latéraux et 6 pieds/bas du dos), tous réglables.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65581
    • Famille de produitsFlex Center
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1000
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures