Publier vos produits
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Traduit par Google,
    WC suspendu sans rebord 56x38,5 cm Siphon en P Abattant et couvercle avec e-bidet Accessoires d'installation inclus Palette de 35 kg / 4 unités Peut être installé avec le support mural Gala-Innova
    Spécification
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7201001
    • Famille de produitsWC
    • Groupe de produitsGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures