Publier vos produits
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique pour bain et douche.
Spécification
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G3968100
  • Famille de produitsT-947
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.62
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 13
  • Titre OmniClassShower and Dressing Compartments