Publier vos produits
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Archivé

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Spécification
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IJT3EBXXX
    • Famille de produitsFortis
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8.5
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes