Gazon artificiel sur les toits-terrasses
Notre système Turf-Tray™ est un système d'ingénierie utilisé en conjonction avec notre gazon artificiel et nos piédestaux réglables pour les terrasses de toit surélevées et de niveau. L'utilisation de gazon synthétique dans les applications de toit-terrasse vous permet de profiter de l'apparence, de la sensation et de la fonction du gazon naturel sans le poids du sol ou l'entretien intensif requis pour garder le gazon naturel en bon état. Vous pouvez également éviter les inévitables insectes et mauvaises herbes qui accompagnent la présence de terre et de gazon naturel sur votre toit. Cette tendance croissante offre une beauté visuelle aux maisons à plusieurs niveaux, aux immeubles en copropriété de grande hauteur et aux balcons qui veulent le «look vert» et la sensation du gazon naturel.
De plus, les toitures monocouches en polyoléfine thermoplastique (TPO) font partie des produits de toiture commerciaux à la croissance la plus rapide. La plupart des toits résidentiels et commerciaux sont construits avec du TPO. Le TPO permet une protection à 100% de la pénétration de l'eau et offre un moyen peu coûteux de compléter un système de toiture. Même si le TPO est une excellente solution de toiture, sa surface plane blanche n'est pas un joli site, surtout lorsqu'il est vu d'en haut. Le toit et les balcons construits avec la membrane TPO offrent au client la possibilité d'utiliser du gazon synthétique en plus des pavés en porcelaine, des dalles de terrasse en bois IPE et des pavés en béton, tous installés sur des socles réglables pour une surface utilisable surélevée et de niveau
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |