No d'article: | AluFlex |
---|---|
Fabricant: | GalaProdukt |
Famille de produits: | GalaBorder |
Groupe de produits: | AluFlex |
Hauteur (mm): | 77 |
Date de publication: | 2018-02-19 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluFLEX |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Description technique: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Vidéo du produit: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/galaprodukt/product/aluflex
Materiau principal: | Aluminium |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Poland |
Fabriqué en: | Poland |
Catégorie de BIMobject: | Jardins / Aménagements paysager - Paysage |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Nom UNSPSC: | Aluminum profiles |
Code UNSPSC: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Code: | JQ1 |
Uniclass 1.4 la description: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 la description: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 la description: | Metal edgings |
NBS Reference Code: | 75-22-53 |
NBS Reference la description: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
Numéro OmniClass: | 23-13 37 23 21 |
Titre OmniClass: | Trims, Edgings, Capping |
Nom | Valeur |
---|---|
Height | 77 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.5 mm |
Weight | 1 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®