Publier vos produits
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border

    gala*AluRite*Border

    Traduit par Google,
    gala*AluRite*Border la fixation de bordure éprouvée Hauteurs : 64 + 100 + 140 mm + 200 mm Bordure de pelouse en aluminium avec télescope ingénieux * connexion * sans vis * de 64 mm à 200 mm de hauteur Caractéristiques techniques : • hauteurs : 64 mm, 100 mm, 140 mm, 140 mm d'épaisseur, • Longueurs : jusqu'à 6 m . Commandez la longueur souhaitée ! • Épaisseur : jusqu'à 4,5 mm • Matière : alliage d'aluminium T6 6063 • Coloris : naturel * couleurs RAL * * couleurs anodiques (eloxal). MagicLux Glowin les couleurs sombres * DekoWoodcolors * LotusClean * • Connexion de télescope sans vis Accessoires pour AluRite*Border : > Ensemble de fixation d'ancrage au sol coulissant > Ancrage en aluminium et en acier > Dégauchisseuse > coin > géotextiles Service : > Coloration > Anneaux préformés, carrés, logos, uvm > Solutions BIM et CAO pour architectes et urbanistes > développements système Les applications de gala*AluRite*Border : > gala*AluRite*Border sont des fixations de bordures établies de longue date > gala*AluRite*Border : la limitation fonctionnelle et galbée des bordures : pour les pelouses * zones de gravier * zones pavées * gravier * gravillons * paillis d'écorce * paillis décoratif * matériaux en vrac * > gala*AluRite*Border : la fixation des bordures de pavés, pierres naturelles, plaques de grille de gazon, grille de gravier > gala*AluRite*Border : l'enceinte stable des parterres de fleurs, des parterres de légumes, des parcs, des tombes, des cours d'eau, des bordures d'arbres > gala*AluRite*Border : les profilés de bordure moulables pour l'art et le design * Objets : pour les logos d'entreprise, les limites de parking, les labyrinthes, les sculptures, et beaucoup plus.
    Spécification
    • AluRite made of the highest quality aluminum is a worldwide used and leading product in the field of "exclusive & modern edge fastening and edge limitation. Landscape architects, garden designers and landscape gardeners recommend AluRite for many types of area boundaries and surface fortifications. because of the following features and benefits: TOP 1: gala*AluRite*Border in conjunction with MagicLux, the glow in the dark colors without electricity * the AluBorder*LED are the alternative with power TOP 2: The large color palette of gala * AluRite * Border: ... bring color and Design to the garden, parks and cities! NEW: Color Yourself! TOP 3: The lengths of gala * AluRite up to 6m! Order the lengths you need! TOP 4: The forms of gala * AluRite * Border: with the series AluRite we bend your desired projects, e.g. Tree borders, logos and much more! TOP 5: The prices and quality of gala * AluRite*Border : Guaranteed best prices! The quality: the proof: certificates and multiple awards and references. gala*AluRite*Border: Attachment & Accessories: • Ground*FixingSET: sliding to where you want to fix! • AluAnchor or SteelAnchor : fastening anchor made of aluminum or steel • AluJointer: Ideal for invisible joint ! • Angle 90/270 degrees: ready corners :you save risk and time ! Outside and inside AluWinkel • Shapes: circles, squares and much more - on your desire : we will bend it !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AluRite
    • Famille de produitsGalaBorder
    • Groupe de produitsAluRite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAluminum profiles
    • Code UNSPSC30102306
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal edgings
    • Code CSI MasterFormat 201432 94 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Landscape Edging
    • Numéro OmniClass23-11 27 13 11
    • Titre OmniClassLandscaping Edging

    Disponibilité de la région

    L'Europe