Publier vos produits
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx
ECORASTER Bloxx

    ECORASTER Bloxx

    Traduit par Google,

    ECORASTER Bloxx fonctionne comme un cadre de soutènement pour les dalles de béton et dispose d'un canal de drainage anti-obstruction intégré. En plus d'une installation rapide, cela garantit des caractéristiques de drainage constantes et permet à l'eau de pluie de s'écouler rapidement. Les pierres de couleurs différentes - caoutchouc ou granit sont également disponibles sur demande - permettent une conception créative du projet.

    Attention : Si l'élément 2x2 Bloxx est trop « large » pour vous : Bloxx est également disponible en version 1x2. Ceci est idéal pour ajouter des bordures aux places de stationnement ou aux marquages de trottoirs.


    Spécification
    • ECORASTER Bloxx is inter alia protected by German Utility Model 201014106285, Polish Utility Model W.124709; US-Patent 10094073,  European Patent Application 3237682 and further applications outside of Europe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecoraster_bloxx
    • Famille de produitsECORASTER
    • Groupe de produitsEcoraster Bloxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)33
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCObjet