Publier vos produits
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Archivé

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4607200
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)189
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures