Publier vos produits
BAIA Mélangeur de lavabo mural avec bec de 180 mm
BAIA Mélangeur de lavabo mural avec bec de 180 mm
BAIA Mélangeur de lavabo mural avec bec de 180 mm
    Roca

    BAIA Mélangeur de lavabo mural avec bec de 180 mm

    4.7 sur 5 étoiles4.7(27 Avis)
    Créez un point focal sophistiqué au-dessus des vasques compatible avec la collection Baia d'Armani/Roca (réf. A3270C1..0, réf. A3270C3..0 et réf. A3270C7..0) , grâce à ce mélangeur mural de 3 trous (bec de 180 mm), summum de l'élégance et d'un luxe discret. Les robinets portent le marquage chaud-froid exclusif d'Armani/Roca, rehaussant ainsi l'ambiance sophistiquée de l'espace beauté. Choisissez votre finition : Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. La finition Chrome accentue le caractère à la fois original et classique de l'espace salle de bains, chaque élément ayant subi le traitement exclusif Ever shine® de Roca qui assure un éclat inaltérable. Les finitions Greige et Brushed Steel bénéficient de la technologie PVD, procédé de pointe qui lie la finition au support pour créer surface durable.
    Spécification
    • Create a sophisticated focal point above Armani/Roca Baia collection compatible basins (Ref. A3270C1..0, Ref. A3270C3..0 and Ref. A3270C7..0) with this wall-mounted 3-hole basin mixer (180mm spout), that is the height of elegance and understated luxury. Every tap features the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area. Select one of our three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5A3576xxx
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)179
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures