Publier vos produits
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un Elvoron CPL Lift ? L'Elvoron CPL est une plate-forme élévatrice verticale équipée d'une cabine pleine hauteur et d'un plafond non porteur. Il ressemble et se sent comme un petit ascenseur mais coûte beaucoup moins cher. Le CPL Elvoron est conçu pour permettre l'accès des personnes handicapées dans les bâtiments commerciaux.

    Fonctionnalités

    • Disponible en 3 tailles de voiture standard ainsi que des tailles personnalisées jusqu'à 21 pieds carrés
    • Tailles de voiture standard :
      • 36" x 60"
      • 42" x 60"
      • 48" x 60"
    • Disponible en 5 configurations de portes palières, y compris plusieurs configurations de portes.
    • Large choix de couleurs de panneaux muraux en stratifié et mélaminé.
    • Choix de trois couleurs de voiture et de fixation murale.
    • Entraînement hydraulique par câble 1:2.
    • Pompe et moteur immergés silencieux.
    • Vanne hydraulique à deux vitesses pour un démarrage et un arrêt en douceur.
    • Charge nominale standard de 750 lb. - en option jusqu'à 1400lbs (635kg).
    • Vitesse de déplacement standard de 30 pieds par minute.
    • Plage de déplacement : États-Unis (A18.1) : 14 pieds (4,2 mètres). Canada (CSA B355) : 23 pieds (7,0 mètres). Autres hauteurs : contactez Garaventa Lift pour plus d'informations.
    • Faites jusqu'à 6 arrêts ou ayez un total de 6 portes palières.
    • Fonctionnement du bouton à pression constante (étage sélectif).
    • Boutons lumineux et affichage numérique au sol.
    • Éclairage automatique de la cabine à l'entrée des passagers.
    • Éclairage encastré au plafond utilisant des luminaires halogènes à basse tension.
    • Main courante pleine longueur située sous le panneau de commande de la cabine (des mains courantes supplémentaires peuvent être ajoutées).
    • Système d'alimentation de secours d'urgence pour les lumières, les serrures et les opérateurs de porte.
    • Arrêt d'urgence et alarme.
    • Système d'abaissement de batterie d'urgence spécifique au sol.
    • Système d'abaissement manuel d'urgence.
    • Dispositif de frein de sécurité à câble lâche/cassé.
    • Verrouillages de porte Hostway.
    • Porte de voiture solide avec interrupteur de sécurité.
    • Composants certifiés UL ou CSA.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elvoron-cpl-vertical-platform-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsVertical Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts