Publier vos produits
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    3.9 sur 5 étoiles3.9(31 Avis)
    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un Elvoron HR ? Système d'entraînement hydraulique (Premium Ride Quality)

    Armoire de disque compacte. Moteur de pompe hydraulique submergé 3hp. Câbles de suspension en acier de qualité aéronautique.

    Qu'est-ce qu'un Elvoron MR ? Ascenseur domestique à entraînement en ligne Elvoron MR (un véritable gain d'espace - sans salle des machines)

    Pas de salle des machines. Moteur électrique à entraînement en ligne de 2 ch. Pas de fluide hydraulique.

    Caractéristiques d'Elvoron HR/MR

    Disponible en 3 tailles de voiture standard ainsi que des tailles personnalisées jusqu'à 18 pieds carrés

    Tailles de voiture standard :

    • 36" x 48"
    • 36" x 54"
    • 36" x 60"
    • 40" x 50"
    • 40" x 54"

    Disponible en 6 configurations de portes palières, y compris plusieurs configurations de portes.

    Barrière de voiture accordéon avec interrupteur de sécurité au choix en noir, blanc ou blanc antique avec ou sans 3 panneaux de vision. Panneaux en aluminium perforé en option, en acrylique bronze ou en acrylique transparent.

    Large choix de couleurs et de matériaux de panneaux muraux de voiture.

    Choix de finition en acier inoxydable brossé ou en bronze huilé sur les fixations métalliques (main courante, panneau de commande, plaques de commande murales).

    Choix d'un entraînement hydraulique à câble 1:2 silencieux ou d'un entraînement direct à engrenages sans salle des machines.

    Démarrage et arrêt en douceur.

    Charge nominale standard de 750 lb.

    Vitesse de déplacement nominale de 40 pieds par minute. Portée de déplacement jusqu'à 50 pieds.

    Faites jusqu'à 6 arrêts ou ayez un total de 6 portes palières.

    Fonctionnement entièrement automatique par bouton-poussoir.

    Boutons lumineux et affichage numérique au sol.

    Éclairage automatique de la cabine à l'entrée des passagers.

    Éclairage encastré au plafond utilisant des luminaires LED basse tension.

    Main courante pleine longueur située sous le panneau de commande de la cabine.

    Système d'alimentation de secours d'urgence pour les lumières, les serrures et les opérateurs de porte.

    Arrêt d'urgence et alarme.

    Système d'abaissement de batterie d'urgence spécifique au sol.

    Capacité de descente manuelle.

    Dispositif de frein de sécurité à câble lâche/cassé.

    Verrouillages de la porte du puits.

    Porte de voiture solide avec interrupteur de sécurité.

    Composants certifiés UL ou CSA.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elvoron-HR-MR
    • Famille de produitsHome Elevators
    • Groupe de produitsElvoron Home Elevator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Numéro OmniClass23-23 11 11
    • Titre OmniClassElevators
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts