Publier vos produits
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair

    Powertrac Power - Evacuation Chair

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un Powertrac Power - Chaise d'évacuation ?

    Le Power Evacu-Trac est un fauteuil monte-escalier polyvalent qui peut être utilisé pour l'évacuation d'urgence du sous-sol jusqu'au niveau de la sortie. Il peut également être utilisé pour fournir une solution d'accès aux escaliers polyvalente pour les personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas monter les escaliers. Un moteur et une batterie puissants permettent à un petit accompagnateur de déplacer facilement un passager lourd dans les escaliers en appuyant simplement sur un bouton. Les chenilles en caoutchouc adhèrent solidement aux escaliers.

    Fonctionnalités

    · Installation rapide et facile pour une utilisation immédiate.

    · Transporte jusqu'à 300 lb (136 kg).

    · Un petit accompagnateur peut facilement transporter un passager plus lourd.

    · Le moteur contrôle la vitesse de montée et de descente.

    · Le frein électromagnétique s'arrête et maintient l'unité dans les escaliers.

    · Les roues auxiliaires permettent un déplacement rapide et facile à travers les zones d'atterrissage.

    · La conception confortable du siège permet un transfert facile depuis le fauteuil roulant.

    · Sangles de retenue passager larges et réglables.

    · Des chenilles en caoutchouc robustes renforcées d'acier adhèrent à tous les matériaux d'escalier.

    · Comprend une batterie rechargeable et un chargeur automatique.

    · Les commandes comprennent un indicateur d'état de charge de la batterie.

    Avantages

    • Fournit une évacuation d'urgence rapide et sûre.
    • Peut facilement évacuer à l'étage depuis le sous-sol.
    • Fonctionne même en cas de panne de courant.
    • Un petit accompagnateur peut évacuer un passager lourd.
    • Peut être utilisé pour donner accès à l'étage.
    • Solution d'accès mobile - peut être déplacée vers différents bâtiments.
    • Se replie pour un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé


    Spécifications techniques
    • Réference unique.powered-emergency-evacuation-chair
    • Famille de produitsEvacuation Chairs
    • Groupe de produitsPower Evacuation Chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201410 43 21
    • Titre CSI MasterFormat 2014Accessibility Evacuation Chairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 21
    • Titre OmniClassEvacuation Equipment
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts