Publier vos produits
Supertrac - Portable Inclined Wheelchair lift
Supertrac - Portable Inclined Wheelchair lift
Supertrac - Portable Inclined Wheelchair lift
Supertrac - Portable Inclined Wheelchair lift

    Supertrac - Portable Inclined Wheelchair lift

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un élévateur portatif pour fauteuil roulant SuperTrac ?

    Le Garaventa Super-Trac est une plate-forme élévatrice portable pour fauteuils roulants qui offre une accessibilité instantanée et abordable là où les escaliers constituent un obstacle. La conception unique de la plate-forme s'adapte à tous les types de fauteuils roulants, y compris les fauteuils roulants électriques, pour enfants, de sport et adultes conventionnels. Le Super-Trac est facile à utiliser, robuste et intègre de nombreuses fonctions de sécurité.

    Fonctionnalités

    • La grande plate-forme peut accueillir pratiquement tous les fauteuils roulants, y compris les fauteuils électriques et de sport.
    • Rampe de chargement antidérapante intégrée.
    • Les moteurs doubles puissants supportent jusqu'à 440 lb (200 kg).
    • Batterie rechargeable et chargeur.
    • Fonctionne sur les escaliers intérieurs et extérieurs.
    • De larges rails doubles agrippent solidement les escaliers.
    • Les grandes roues permettent un déplacement facile sur les paliers entre les volées d'escalier.
    • Les sangles d'arrimage et la ceinture de sécurité intégrées maintiennent le fauteuil roulant en toute sécurité sur la plate-forme.
    • Appui-tête réglable.
    • Commandes faciles à utiliser.
    • Conception commerciale robuste.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.super-trac-portable-wheelchair-lift
    • Famille de produitsEvacuation Chairs
    • Groupe de produitsPower Evacuation Chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_42_43
    • Description de l'Uniclass 2015Inclined wheelchair platforms
    • Code CSI MasterFormat 201414 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Inclined Wheelchair Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Titre OmniClassInclined Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts