Publier vos produits
Fenêtre fixe GEALAN S8000

Fenêtre fixe GEALAN S8000

Fenêtre fixe GEALAN S8000
Spécification
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Spécifications techniques
  • Réference unique.fe-fixe-1v-PVC
  • Famille de produitsS8000 IQ
  • Groupe de produitsFrappe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1467
  • Largeur (mm)1214
  • Profondeur (mm)74
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe
France

Produits similaires

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit