Publier vos produits
Fenêtre 2 vantaux sur allège vitrée GEALAN S 8000

Fenêtre 2 vantaux sur allège vitrée GEALAN S 8000

Fenêtre deux vantaux sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S 8000

Spécification
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
Spécifications techniques
  • Réference unique.2-leaf-window-on-glass-spandrel-GEALAN-S8000-fr
  • Famille de produitsFenêtre en PVC
  • Groupe de produitsGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2167
  • Largeur (mm)1494
  • Profondeur (mm)74
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows

Disponibilité de la région

L'Europe
France