Publier vos produits
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®
Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®

    Fenêtre à la française deux vantaux GEALAN-LINEAR®

    La gamme GEALAN-LINEAR® dessine une nouvelle ère architecturale pour les fenêtres PVC. Les grandes surfaces vitrées offrent plus de lumière et de transparence et ouvrent ainsi de nouvelles possibilités de conception. Côté intérieur, le système séduit grâce à son esthétique affleurante. Côté extérieur, le recouvrement d'ouvrant au design carré souligne le rendu harmonieux de l'ensemble.

    Vous cherchez un outil pour générer en quelques minutes des modèles de fenêtres et portes BIM pour Revit et Archicad ? Utilisez nos extensions pour Revit et ArchiCAD. Vous aurez la possibilité de choisir parmi des fenêtres et portes prédéfinies le modèle adapté pour votre projet. La fenêtre ou la porte qu'il vous faut ne s'y trouve pas ? Aucun problème : grâce à la fonction "construction libre" pour pouvez concevoir vous-même la fenêtre ou la porte que vous souhaitez. L'utilisation de cet outil est gratuite pour les architectes et les planificateurs.

    Avantages des extensions pour Revit et ArchiCAD :
    - Générer facilement des objets BIM
    - Objets BIM haut-de-gamme avec plan de coupe 2D
    - Différents niveaux de détail (LOD) pour les vues 2D et 3D
    - Représentation des rebords de fenêtre, des poignées et des lignes d'ouverture
    - Données alphanumériques pour objets BIM
    - Calcul automatique de la valeur U pour fenêtres et portes
    - Taille des données des objets BIM réduite
    - Différents intrados pour une intégration optimale des fenêtres et des portes au mur
    - Fonction de projet avec échange de projet
    - Génération automatique du cachier des charges

    Objets BIM possibles pour fenêtres et portes :
    Modèles de fenêtres : fenêtre standard, fenêtre oscillo-battante, fenêtre d'angle, fenêtre battante, fenêtre à meneaux, fenêtre asymétrique, fenêtre cintrée, fenêtre triangulaire et bien d'autres

    Modèles de portes : porte d'entrée, porte-fenêtre, porte coulissante, porte levante-coulissante et bien d'autres

    Plus d'informations sur notre site BIM:
    www.gealan.de/fr/architectes-planificateur/bim/

    Pour nous contacter : bim@gealan.de

    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,88 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 45 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 82,5 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 1450 mm
      Hauteur : 2400 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55
      • Fenêtres KfW-70
      • Vitrages fixes

      D’autres

      éléments viennent compléter cette gamme et sont également disponibles :

      les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gealan_window_linear_2pieces_turn_tilt_moveable_mullion
    • Famille de produitsFenêtre en PVC
    • Groupe de produitsGEALAN-LINEAR® Fenêtre
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)82.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows