Publier vos produits
S9000 Porte levante coulissante Schéma A
S9000 Porte levante coulissante Schéma A
S9000 Porte levante coulissante Schéma A
S9000 Porte levante coulissante Schéma A
S9000 Porte levante coulissante Schéma A
S9000 Porte levante coulissante Schéma A

    S9000 Porte levante coulissante Schéma A

    4.6 sur 5 étoiles4.6(184 Avis)

    La nouvelle gamme GEALAN S 9000, comprenant des profilés pour fenêtres et portes et d’une section de 82,5mm, combine les caractéristiques et les avantages d’un joint central et d’un joint de frappe. La section de cette gamme, ses six chambres et ses trois niveaux continus d’étanchéité garantissent une excellente isolation thermique. 

    L’utilisation conjointe des profilés 6016 et 6003 offre la possibilité d’avoir toutes les innovations GEALAN : solution adhésive de vitrage collé (STV®), mousse thermique haute densité (IKD®) et acrylcolor.

    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,70 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 42 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 190 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 5140 mm
      Hauteur : 2700 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor 
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55 
      • Fenêtres KfW-70 
      • Vitrages fixes

      D’autres éléments viennent compléter cette gamme  et sont également disponibles : les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s9000-sliding-door-plan-a
    • Famille de produitsPorte en PVC
    • Groupe de produitsPorte coulissante
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors