Publier vos produits
Fenêtre à la française deux vantaux S 9000

Fenêtre à la française deux vantaux S 9000

4.7 out of 5 stars4.7(39 reviews)
Traduit par Google,
Le nouveau GEALAN-System S9000 est un système de fenêtre innovant pour fenêtres et portes en PVC avec une profondeur de construction de 82,5 mm. Il combine les innombrables avantages du joint central et du joint de recouvrement. La grande profondeur de construction, les profils à six chambres et les trois surfaces d'étanchéité constantes garantissent une excellente isolation thermique. Avec la combinaison de profilés 6016 / 6003, vous pouvez construire la fenêtre encore plus haut de gamme en utilisant les possibilités supplémentaires comme le vitrage sec statique (STV®), l'isolation intensive du noyau (IKD®) ou l'acrylcolor.
Spécification
  • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,77 (en taille standard)
    • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 48 dB
    • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
    • Section : 82,5 mm
    • Quincaillerie : cachée ou visible
    • Taille maximale de l’ouvrant :
    Largeur : 1550 mm
    Hauteur : 2500 mm
    Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

    Disponible en option :
    • IKD® (mousse thermique haute densité)
    • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
    • Technologie de surface acrylcolor
    • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
    • Capotage alu
    • Joint de frappe

    Réalisable :
    • Fenêtres Passivhaus
    • Fenêtres KfW-55
    • Fenêtres KfW-70
    • Vitrages fixes

    D’autres

    éléments viennent compléter cette gamme et sont également disponibles :

    les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.s9000_Double-vent_window_6016_6003_6012
  • Famille de produitsFenêtre en PVC
  • Groupe de produitsS9000 Fenêtre
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)1550
  • Profondeur (mm)82.5
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows