Publier vos produits
TopCleanTrend® avec Profilé Brosses
TopCleanTrend® avec Profilé Brosses
TopCleanTrend® avec Profilé Brosses
TopCleanTrend® avec Profilé Brosses

    TopCleanTrend® avec Profilé Brosses

    Tout particulièrement recommandé pour les entrées avec trafic intense et semelles crantées. La finition profilé large avec brosses très résistantes permet un très bon nettoyage des semelles. Ce modèle est préconisé dans les stations de sport d’hiver et pour les salles de sport. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs.Formes spéciales moyennant supplément.

    Contactez GEGGUS GmbH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tct_with_cassette_brush
    • Famille de produitsEntrance Matting Systems
    • Groupe de produitsEntrance Matting Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Description de l'Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes