Publier vos produits
TopCleanTrend® avec Caoutchouc
TopCleanTrend® avec Caoutchouc
TopCleanTrend® avec Caoutchouc
TopCleanTrend® avec Caoutchouc

    TopCleanTrend® avec Caoutchouc

    Destinée à un usage extérieur, la surface caoutchouc résiste aux aléas des saisons. Elimination des poussières, gravillons et humidité. Trafic normal ou intense. Résistant, enroulable et facile d'entretien.

    Contactez GEGGUS GmbH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tct_with_grooved_rubber
    • Famille de produitsEntrance Matting Systems
    • Groupe de produitsEntrance Matting Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Description de l'Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes