Publier vos produits
TopCleanTrend® avec Caoutchouc et Profilé Brosses

TopCleanTrend® avec Caoutchouc et Profilé Brosses

Destinée à un usage extérieur, la surface caoutchouc en alternance avec un profilé brosses résiste aux aléas des saisons. Elimination efficace des poussières, gravillons et humidité. Trafic normal ou intense. Résistant, enroulable et facile d'entretien.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
  • Famille de produitsEntrance Matting Systems
  • Groupe de produitsEntrance Matting Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)16.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Entrées
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
  • Description de l'Uniclass 2015Entrance matting systems
  • Code CSI MasterFormat 201412 48 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
  • Titre OmniClassFloor Mats
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes