Publier vos produits
Bastion
Bastion

    Bastion

    Traduit par Google,

    Le tapis d'entrée anti-talons offre une excellente évacuation de la saleté et de l'humidité, tout en offrant une esthétique élégante grâce à ses panneaux emboîtables et ses inserts en moquette haute performance. Il est idéal pour les espaces où l'esthétique est primordiale.

    Le tapis d'entrée robuste est spécialement conçu pour les entrées à forte fréquentation alimentaire, telles que les aéroports, les stations de métro, les magasins, les centres commerciaux, les hôtels, les bureaux, les hôpitaux et les écoles. Il est particulièrement performant en intérieur ou dans des zones protégées des intempéries.

    La conception à grille ouverte permet aux fluides et aux petits débris de passer à travers les ouvertures, gardant la surface sèche et propre. La surface textile du carrelage nettoie les chaussures et offre une surface de marche sûre et antidérapante.

    Contactez Matter Surfaces

    Spécification
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattersurfaces-arrival-bastion
    • Famille de produitsArrival Collection
    • Groupe de produitsFoot Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)0.43
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées