Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
TopCleanTrend® avec Reps et Profilé Brosses

TopCleanTrend® avec Reps et Profilé Brosses

Pour un usage intérieur ou surfaces couvertes, à l'abri de la pluie. Elimination efficace des poussières et de l'humidité. L'aternance de la surface reps et profilé brosses renforce la protection des sols en marbre, moquette ou plancher contre l'abrasion. Le profilé brosses nettoie les semelles en supprimant les gravillons et autres poussières. Pour un trafic normal ou intense. Résistant, enroulable et facile d'entretie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tct_with_ribbed_carpet_and_brush_strip
  • Famille de produitsEntrance Matting Systems
  • Groupe de produitsEntrance Matting Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)13.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Entrées
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
  • Description de l'Uniclass 2015Entrance matting systems
  • Code CSI MasterFormat 201412 48 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
  • Titre OmniClassFloor Mats
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes