Publier vos produits
TopCleanTrend® avec Reps et Grattoir
TopCleanTrend® avec Reps et Grattoir
TopCleanTrend® avec Reps et Grattoir
TopCleanTrend® avec Reps et Grattoir

    TopCleanTrend® avec Reps et Grattoir

    Pour un usage intérieur ou surfaces couvertes, à l'abri de la pluie. Elimination des poussières et de l'humidité. Le grattoir aluminium renforce l'efficacité du nettoyage des semelles et prolonge la longévité de la surface reps. Pour un trafic normal ou intense. Résistant, enroulable et facile d'entretien.

    Contactez GEGGUS GmbH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Famille de produitsEntrance Matting Systems
    • Groupe de produitsEntrance Matting Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Description de l'Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes