Publier vos produits
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
    Genelec

    4010 Installation Speaker

    Traduit par Google,
    Le Genelec 4010 est un système très compact et discret qui en surprendra plus d'un avec ses performances incroyables et son magnifique design signé Harri Koskinen. Son boîtier de diffraction minimale (MDE™) est fabriqué en aluminium moulé sous pression et façonné pour réduire la diffraction des bords. Avec un modèle de directivité bien contrôlé qui minimise les réflexions sonores des surfaces voisines, ce système exceptionnel est idéal pour les installations intérieures dans des environnements acoustiquement difficiles. Puisqu'il s'agit d'un système de haut-parleurs actifs, vous le connectez directement à une source (ordinateur, projecteur, téléviseur à écran plat). imagerie sonore. La nature vous remerciera aussi : Genelec détient un certificat environnemental pour ses opérations et de l'aluminium recyclé est utilisé pour les enceintes des enceintes actives de la série 4000. Ils sont également dotés du circuit de détection de signal Intel-ligent de Genelec, qui allume et éteint automatiquement le haut-parleur, en fonction de la présence d'un signal audio à l'entrée. Les nouveaux amplificateurs de classe D ajoutent non seulement de la puissance au 4010 de taille compacte, mais ils sont également extrêmement économes en énergie. Tous les haut-parleurs sont conçus et fabriqués à la main en Finlande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4010_installation_speaker
    • Famille de produitsInstallation Speaker
    • Groupe de produits4000 Series Installation Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)121
    • Profondeur (mm)114
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique