Publier vos produits
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Barre de son 2.0 canaux de qualité commerciale
    La barre de son JBL Pro SoundBar PSB-1 est une barre de son active économique de qualité commerciale conçue spécifiquement pour une utilisation dans des applications telles que les chambres d'hôtel et les cabines de bateau de croisière. Avec un ensemble de fonctionnalités optimisées ciblant les exigences uniques de ces applications, la barre de son Pro réduit le coût et la complexité des barres de son grand public tout en offrant une qualité sonore, une sécurité et une fiabilité excellentes.

    La conception tout-en-un de la barre de son Pro offre un son complet sans avoir besoin d'un subwoofer séparé, offrant un son d'excellente qualité tout en minimisant le transfert du son vers les pièces voisines. Pour une gestion plus poussée du volume, la barre de son Pro propose un interrupteur de limitation du volume à 4 positions pour contrôler le volume de sortie maximal de la barre de son. La barre de son Pro prend en charge le volume source fixe et variable pour une compatibilité TV maximale. Les commandes du commutateur de volume et de la sélection du volume de la source peuvent être couvertes par une plaque de verrouillage pour empêcher toute altération par toute personne autre que le personnel d'assistance.

    Clarté à tous les niveaux
    Une meilleure clarté à bas niveau permet aux utilisateurs d'entendre sans augmenter le volume à des niveaux intrusifs.

    Haut-parleurs orientés vers l'avant
    Les haut-parleurs orientés vers l'avant offrent une clarté améliorée par rapport aux haut-parleurs de télévision internes. Les haut-parleurs du téléviseur sont généralement orientés vers l'arrière ou vers le bas, ce qui diminue la qualité et le volume et augmente le transfert du son.

    Matériaux haut de gamme
    Aucun chiffon n'est utilisé sur la grille du haut-parleur, ce qui rend le produit plus facile à nettoyer et à entretenir et moins sujet aux dommages.

    Flexible et facile à utiliser
    La barre de son JBL Pro est compatible avec les schémas de contrôle à volume fixe et à volume variable. Que le volume soit contrôlé directement sur la barre de son ou en amont sur le téléviseur, la barre de son Pro est capable de prendre en charge ces scénarios, avec une seule télécommande contrôlant l'ensemble du système.

    Ceci est rendu possible par la fonction d'apprentissage IR de la barre de son Pro. Dans les scénarios de volume fixe, où le volume est contrôlé au niveau de la barre de son, la barre de son Pro est capable «d'apprendre» l'impulsion infrarouge des commandes d'augmentation et de diminution du volume, ce qui signifie que n'importe quelle télécommande peut être utilisée, programmable ou non. Cela permet aux clients d'utiliser une télécommande de télévision pour régler l'ensemble du système sans avoir besoin d'utiliser une télécommande intelligente. Quelle que soit la configuration système requise, la barre de son JBL Pro offre aux utilisateurs une expérience simplifiée.


    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10dB) 42Hz – 20kHz
      Frequency Response (+/-3dB) 56Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL(0dBV) 90 dB-SPL at 1m (0 dBV input; Max Volume setting, one channel)
      Maximum Peak SPL(0dBV) 94 dB-SPL at 1m (both channels driven)
      Input Connectors 2 x RCA (left & right)
      Nominal Input Sensitivity -10 dBV for 85 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver Size 2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver Size 4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp 20W per Channel, Class D
      Enclosure Material Injection-Molded ABS
      Enclosure Finish Black
      Mounting/Installation Two included brackets, desk/table or on-wall mounting. See Owner’s Manual for installation diagrams.
      AC Power Input: 100V-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
      Sleep Mode Power: 0.25W at 100VAC; 0.36W at 240VAC
      Dimensions (H x W x D) 90 x 900 x 65mm (3.54 x 35.4 x 2.55 in). See Owner’s Manual for dimensional drawing.
      Weight 1.8kg (4.0lbs)
      Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs)
      Included Accessories See Owner’s Manual

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pro-SoundBar-PSB-1-2-0-Channel-Commercial-Grade-Soundbar
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCommercial Soundbars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers