Publier vos produits
2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

Traduit par Google,

Groupes électrogènes stationnaires
Generac propose la gamme la plus complète du secteur en matière de systèmes d'alimentation de secours, de systèmes d'alimentation industriels de premier ordre ou d'écrêtement des pointes, dans toutes les configurations imaginables. Comptez sur Generac pour concevoir et fabriquer le groupe électrogène qui répond parfaitement à vos besoins. De nos groupes électrogènes gazeux et diesel standard à nos groupes électrogènes IDLC et IGLC entièrement personnalisés, vous pouvez compter sur Generac pour vous offrir la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin. Ne vous laissez pas submerger par les pannes de courant. Soyez assuré qu'un groupe électrogène stationnaire Generac fournira à votre entreprise, votre maison ou votre bâtiment industriel une énergie propre et fiable.

Fiabilité et commodité
La fiabilité est au cœur de tout produit performant. Le groupe électrogène IDLC conteneurisé est équipé d'un moteur diesel économe en carburant et conforme aux normes d'émissions, ainsi que d'un alternateur sans balais avec système d'excitation à aimant permanent. Le groupe électrogène de base est ensuite équipé d'un filtre à carburant primaire, d'un équipement électrique et d'autres équipements, tels qu'un chargeur de batterie, un réchauffeur de liquide de refroidissement, un système de surveillance du niveau d'huile et d'autres options, avant d'être installé dans un boîtier insonorisé. Un grand réservoir de carburant intégré est également intégré, ainsi qu'un silencieux d'échappement interne et des filtres à air haute performance.
Le confort d'utilisation n'est possible que si vous êtes à l'écoute de vos clients et attentif aux détails. Des années d'expérience sur le terrain ont révélé plusieurs aspects de conception qui simplifient l'utilisation et la configuration. Le contrôleur numérique du groupe électrogène et les connexions d'alimentation sont montés à hauteur des yeux et accessibles par de grandes portes d'interface opérateur situées à l'extérieur du boîtier. Des jeux de barres et des connexions d'alimentation à quai sont inclus pour faciliter le raccordement de la puissance de sortie du groupe électrogène et l'alimentation CA pour l'éclairage et les fonctions de confort. Les connexions d'entrée et de sortie peuvent être acheminées par le bas ou le côté du boîtier. Un éclairage CC avec minuteries peut être installé dans le boîtier et les compartiments opérateur, pour une utilisation en l'absence de courant CA.

Application
Les générateurs IDLC de Generac sont conçus pour répondre à vos exigences strictes en matière d'énergie électrique de qualité et de durabilité mécanique. Ils sont conçus pour répondre aux besoins d'alimentation de secours ou principale des applications industrielles, commerciales, de santé, de télécommunications et de centres de données. Nos systèmes sont également conçus pour vous accompagner dans vos applications d'écrêtement des pointes et de débit interruptible. Les générateurs Generac offrent une qualité et une fiabilité élevées à des prix abordables et compétitifs. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Generac local.

Générateur stationnaire | 2000 kW | Diesel | 65,4 L

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-idlc2000
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique