Publier vos produits
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
Generac

150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,

Chez Generac, notre priorité est unique : l'énergie. Cet engagement et cette expertise nous ont permis de devenir le leader des groupes électrogènes de secours à gaz, avec la gamme de solutions de secours la plus complète du secteur. De notre plus petit groupe électrogène de secours au gaz naturel au nouveau groupe électrogène de 500 kW, tous nos groupes électrogènes à gaz sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité et d'une fiabilité à toute épreuve. Ils intègrent des innovations techniques de pointe pour optimiser leurs performances et leur fiabilité. Associés à la fiabilité intrinsèque du gaz naturel, ils représentent le choix le plus judicieux.

Moteurs à allumage commandé Generac : conçus pour l’alimentation de secours
L'utilisation de combustible gazeux dans les systèmes d'alimentation de secours exige une expertise technique pointue pour garantir fiabilité et longévité. C'est pourquoi Generac conçoit ses moteurs à allumage commandé de A à Z : ajout du système d'alimentation, renforcement des soupapes et de leurs sièges, et réglage de la distribution. Grâce à ce processus, les moteurs Generac durent plus longtemps, nécessitent moins d'entretien et offrent une fiabilité supérieure à celle des moteurs à allumage commandé d'autres fabricants dans un système d'alimentation de secours. De plus, chaque moteur Generac est conforme aux normes d'émissions de l'EPA dès sa sortie d'usine.

PowerManager® : Commandes fiables, précises et intégrées
Generac conçoit ses systèmes de contrôle de générateurs en accordant la priorité absolue à la sécurité et à la facilité d'utilisation. Les commandes numériques PowerManager® vous permettent de surveiller et de contrôler les éléments clés de votre groupe électrogène d'une simple pression sur un bouton ou d'un clic de souris. De plus, des fonctionnalités telles que la surveillance continue, les paramètres réglables et les alarmes de protection intégrées, associées à des composants parfaitement intégrés, garantissent une fiabilité optimale.

Protection contre les intempéries
En fabriquant ses propres châssis de générateurs, Generac est en mesure de garantir que chaque unité allie le plus haut niveau de durabilité aux dernières avancées techniques en matière de réduction du bruit, de résistance aux intempéries et de conception optimisée.

Optimisé pour la performance
Les alternateurs industriels Generac sont bobinés, insérés et vernis à la machine pour une homogénéité optimale. Le bobinage profilé et le renforcement de l'empilement garantissent des performances fiables. L'équilibrage de la rotation du rotor élimine les vibrations. Enfin, les rotors ventilés contribuent à un fonctionnement plus froid, une durée de vie prolongée et un rendement accru.

Châssis de base robustes
Les châssis robustes de Generac garantissent un alignement précis entre le moteur et l'alternateur en toutes circonstances. Les points de vidange d'huile et d'eau sont facilement accessibles. Des isolateurs de vibrations contribuent à un fonctionnement silencieux. Enfin, les sorties de câbles d'alimentation sont positionnées de manière à simplifier l'installation.

Groupe électrogène stationnaire | Diesel

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sg150-sg200
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique