Publier vos produits
AC00.80 PLAQUE GALVANISÉE AVEC VIS
AC00.80 PLAQUE GALVANISÉE AVEC VIS

    AC00.80 PLAQUE GALVANISÉE AVEC VIS

    Les raccords à sertir pour tubes multicouches de la gamme SAFE_PRESS sont équipés du système LEAK BEFORE PRESS (LBP), qui permet de détecter toute fuite d’eau lorsque le raccord n’est pas serti. Cela permet au plombier d’identifier facilement une installation incorrecte et d’intervenir rapidement. La fonction « leak before press » garantit une sécurité accrue et un gain de temps lors de l’installation.

    Les raccords sont adaptés à l’alimentation en eau froide ou chaude pour les installations sanitaires ou de chauffage, ainsi qu’à tout type d’installation sanitaire : domestique, commerciale, industrielle et agricole, avec des fluides non agressifs.

    La géométrie du raccord permet un excellent accouplement entre le tube et le raccord après sertissage, et les fenêtres de la bague isolante en plastique permettent de vérifier la bonne insertion du tube. Deux joints toriques garantissent l’étanchéité et la fiabilité dans le temps.

    Le corps du raccord est en laiton, tandis que la bague est en acier inoxydable AISI 304. Étant donné que le type de connexion est irréversible (il n’est pas possible de démonter), il est possible d’encastrer les raccords, en veillant à les protéger des matériaux non adaptés.

    Spécification
    • Fonction « Leak Before Press » pour une sécurité accrue

      Multitool

      Bague isolante en plastique pour prévenir la corrosion électrolytique, avec fenêtres permettant de vérifier la bonne insertion du tube

      Double joint torique

      Certifié DVGW et ÖVGW

      Matières premières conformes à la liste UBA

      Filetages ISO 7/1

      Installation efficace : le coude double applique permet de réaliser des installations en série ou en boucle pour une meilleure distribution et circulation de l’eau

      Traçabilité du produit garantie par la date estampillée sur le corps du raccord

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ac00-80-galvanised-plate-with-screws
    • Famille de produitsMultilayer pipe systems
    • Groupe de produitsLINE 5T00
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud