Publier vos produits
N.E.W. Total Exposure

N.E.W. Total Exposure

Traduit par Google,

General Membrane a développé un certain nombre de spécifications visant à soutenir la conception de l'ouvrage étanche. Le cahier des charges décrit les solutions pour chaque type de couverture, il contient les données techniques des produits utilisés, les réglementations auxquelles ils répondent et les modalités de pose en rapport avec le type de couverture. Dans chaque proposition de spécification, il y a aussi des dessins techniques exhaustifs des détails du projet.

Solution technique pour un support en béton monolithique.

Avantages de l'étanchéité avec système bitumineux :

  • Techniques de pose connues
  • Exécution facile des détails
  • Compatibilité entre familles (SBS, APP, APAO)
  • Longévité prouvée
  • Opérations de maintenance faciles
  • Armatures hautes performances
  • Finitions à haute valeur esthétique

Isolation :

Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes General Membrane. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.

  • Laine minérale (MW) - peut être du type verre ou roche
  • Polyisocyanurate (PIR)
  • Polyuréthane (PUR)
  • Produits jumelés

Veuillez contacter General Membrane Spa pour plus d'informations techniques.


Spécification
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
    4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
    5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
    6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super Mineral Reflect Protection Broof (t2) 5.4 Kg / m2. Total adhesion laying


Spécifications techniques
  • Réference unique.B-Monolitico-Caldo
  • Famille de produitsCLS MONOLITICO
  • Groupe de produitsTETTO CALDO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 15 11
  • Titre OmniClassDampproofing Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings