Publier vos produits
N.E.W. Ballast Gravel

N.E.W. Ballast Gravel

Traduit par Google,

General Membrane a développé un certain nombre de spécifications visant à soutenir la conception de l'ouvrage étanche. Le cahier des charges décrit les solutions pour chaque type de couverture, il contient les données techniques des produits utilisés, la réglementation à laquelle ils répondent et les modalités de pose en rapport avec le type de couverture. Dans chaque proposition de spécification, il y a aussi des dessins techniques exhaustifs des détails du projet.

Solution technique pour un support en béton monolithique.

Avantages de l'étanchéité avec système bitumineux :

  • Techniques de pose connues
  • Exécution facile des détails
  • Compatibilité entre familles (SBS, APP, APAO)
  • Longévité prouvée
  • Opérations de maintenance faciles
  • Armatures hautes performances
  • Finitions à haute valeur esthétique

Isolation :

Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes General Membrane. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.

  • Laine minérale (MW) - peut être du type verre ou roche
  • Polyisocyanurate (PIR)
  • Polyuréthane (PUR)
  • Produits jumelés

Veuillez contacter General Membrane Spa pour plus d'informations techniques.

Spécification
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    4. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    5. Separation layer: Supply and installation of LDPE. Dry installation
    6. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
    7. Filter layer: Supply and installation of General Feltro Bianco 500 g/mq. Dry installation
    8. Ballasting layer: Supply and installation of washed river gravel. Spreading using bucket or automatic blowing equipment


Spécifications techniques
  • Réference unique.B16-Monolitico-Rovescio
  • Famille de produitsCLS MONOLITICO
  • Groupe de produitsTETTO ROVESCIO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 15 11
  • Titre OmniClassDampproofing Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings