Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

Traduit par Google,

• Technologie des onduleurs

• Chauffage haute performance

• Modèle à cassette compatible avec les dalles de plafond standard

• Ventilateur turbo à 2 étages

• Fonctionnement silencieux

• Système intelligent : Mode automatique

• Contrôle de l'humidité

• Prise d'air frais

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ACUH09-18LUAS1
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)570
  • Largeur (mm)245
  • Profondeur (mm)570
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis