Publier vos produits
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN

Traduit par Google,
• Haute économie d'énergie • Installation flexible et facile • Fonctionnement à faible bruit ambiant • Contrôle par appareil intelligent (en option)
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AGHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW

    AGHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW

    AGHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.AGHH09-14KVCDN
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)200
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe