Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

Traduit par Google,

• Systèmes R-32 à faible PRG pour un impact environnemental réduit

• Compresseur à entraînement Inverter offrant des performances supérieures, un confort accru et des économies d'énergie

• Plaque chauffante conçue pour les régions au climat extrêmement froid

• Unité extérieure compacte avec des longueurs de câble étendues jusqu'à 98 pieds (30 m)

• Capacité de chauffage nominale jusqu'à 20 % supérieure à la capacité nominale

Capacité de chauffage nominale de -21 600 Btu/h pour un système de 18 000 Btu/h

-Capacité de chauffage jusqu'à 27 % supérieure à -5 °F

• Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

• Échangeur de chaleur à revêtement Hydro Fin pour une meilleure résistance à la corrosion et une durabilité accrue du serpentin

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH18-24KZAH1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)788
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis