Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1

Traduit par Google,

• Systèmes R-32 à faible PRG pour un impact environnemental réduit

• Compresseur à inverseur offrant des performances supérieures, un confort accru et des économies d'énergie

• Unité extérieure compacte avec des longueurs de câble étendues jusqu'à 50 m (164 pi)

• Échangeur de chaleur à revêtement Blue Fin pour une meilleure résistance à la corrosion et une durabilité accrue du serpentin

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36KUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AOUH42KUAS1 / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOUH48KUAS1 / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH30-48KUAS1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)62
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis