Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP

Traduit par Google,

• Design fin

• Large plage de pressions statiques

• Connexion à divers systèmes de contrôle centralisés (Option)

• Kit de grille à persiennes automatique (en option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KLLAP / 5.000kW / 6.000kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARTH18KLLAP
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)620
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande