Publier vos produits
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

Traduit par Google,
• Design mince • Unité extérieure compacte et légère • Large plage de pressions statiques • Kit de grilles à persiennes automatiques • Connexion à divers systèmes de contrôle centralisés (en option)
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARUL018KSA2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)620
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis